メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZLED7001 Evaluation Kit demonstrates the functionality of IDT's ZLED7001 LED Driver IC via the multi-featured, configurable ZLED7001-E1 Evaluation Board and the ZLED-PCB1 test board with one 3W white HP-LED mounted. The Evaluation Board enables up to 24VAC / 40VDC operation. Additional ZLED-PCB1 test boards can be ordered separately.

特長

  • ZLED7001-E1 Evaluation Board
  • ZLED-PCB1

使用製品

サンプル&ご購入

ZLED7001KIT - Evaluation Kit (Top View)

ZLED7001KITE1

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。