メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZL8800 is a digital power conversion and management IC that combines an efficient step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL8800 incorporates compensation-free ChargeMode control to achieve single-cycle transient response.

The ZL8800-2CH-DEMO1Z demonstration board is a 6-layer board used to demonstrate two independent 30A synchronous buck converters. Sequencing, tracking, margining, plus other features can be evaluated using this board.

The ZL8800-2PH-DEMO1Z dual phase DC/DC digital controller demo board is also available.

特長

  • Two independent 30A synchronous buck converters with compensation-free ChargeMode control
  • Designed to be easy to use and modify. Optimized for a small circuit footprint and dynamic response
  • Configurable through PMBus
  • VIN range of 6.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.54V to 5.5V
  • Enable switches and power-good indicators

使用製品

サンプル&ご購入

ZL8800-2CH-DEMO1Z DC/DC Digital Controller Demo Board

ZL8800-2CH-DEMO1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。