メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZL2105 is an innovative mixed-signal power management and conversion IC that combines an integrated step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL2105EVK2 platform allows for the evaluation of the features in the highly configurable ZL2105 in either stand-alone mode or via an I2C/SMBus interface.

A USB-to-SMBus adapter board can be used to connect the ZL2105EVK2 board to a PC. The PMBus command set is accessed by using the PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

特長

  • Small, compact design
  • PMBus control
  • Pin-strap selection for stand-alone operation
  • VOUT settable from +0.6V to +5V
  • Convenient power connection
  • Onboard enable switch
  • Power-good indicator

アプリケーション

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 1.26 MB
データシート PDF 1.65 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ZL2105EVK2ObsoleteOut of StockN/ANo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。