メインコンテンツに移動

概要

説明

The Renesas Promotional Kit (RPB) for RX210 has been designed to enable the user to quickly investigate the Low Power, Low Voltage, Safety &, High Performance Technology of the RX210 device family. The RPB is a small evaluation board with an integrated Segger J-Link on chip debugger and comes with a full suite of the software, including a compiler to evaluate the RX210. It has been designed to showcase RX210's ability to run in different low power modes balancing performance with power consumption.

特長

  • Pre-programmed with a low power demo, that allows measurement of power consumption in different MCU modes
  • An integrated debugger allowing you to start programming and debugging an application without additional hardware
  • Allows you to become familiar with HEW, Renesas free IDE
  • Allows you to become familiar with the low power RX210 Architecture

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。