メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

Renesas Demonstration Kit (RDK) for RL78は、ルネサスRL78 F13およびRL78 F14マイコンの評価およびデモツールです。 一般的な自動車および産業用(CAN)アプリケーションを対象とした強力なデバッグおよびデモプラットフォームをユーザーの皆様に提供いたします。 フル機能でありながらお手頃な価格のこのキットには、オンボードデバッガ、フルI/O、広範なソフトウェアサポートがセットとなっており、ユーザーの皆様はハードウェア開発をすぐに開始できます。 このRDKは、モータ制御拡張ボードもサポートしているため、ユーザーの皆様は高度なモータ制御アプリケーションを迅速に開発できます。 また、このボードは、IAR Embedded WorkbenchまたはCubeSuite+ IDEを使用したルネサス開発ツール群のコーディングとデバッグの評価、およびオンボードTKデバッガを使用したデバイスプログラミングにも便利なプラットフォームを提供しています。

また、このRDKは、強力な新構成を持つQuantiPhi Renesas Edition、及びSimuQuestが開発したドライバ生成ツールを評価可能です。 QuantiPhiは、低レベルでのドライバーコード生成を自動化するため、ユーザーの皆様はアプリケーションに集中でき、製品をより早く市場に投入できます。 QuantiPhi によって生成される低レベルドライバーは、MISRA C に準拠し、十分なテストがされ、豊富なドキュメントがあります。 最先端のデバイス設定インターフェースが提供されているため、デバイスのピン割り当てと周辺機器の設定については、デバイスのユーザーマニュアルを読まなくても行うことができます。 コンフィグレーションインターフェースのライブエラーチェックにより、ピン/機能の割り当てがオーバーラップするなどのコンフィグレーションエラーを防止します。

特長

  • 出力:LCDディスプレイ 2つの個別のユーザーLED 1つのRGB LED
  • モーター制御:外部ドライバーボードで使用するTVSダイオードを備えたモーター制御ヘッダー。
  • ユーザーインターフェース:4つのユーザープッシュボタンと4つのユーザーDIPスイッチ
  • 通信:外部USBコントローラに接続されたUSBインターフェース(デバッグおよびUART通信用) LINインターフェース CANインターフェース SPI I2C PMOD接続により、さまざまな汎用PMODデバイス(WiFi、Bluetooth、RFなど)をサポートします。
  • ユーザー・コードとアプリケーションのデバッグ:USB接続(TK)によるオンボード・デバッグにより、高品質なソース・コード・デバッグを実現

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
YRDKRL78F14Active在庫ありN/ANo3A991.a.28471.50.0150

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。