メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

閾値を超えた煙を検知すると, LEDの点滅と警報で知らせてくれます。オペアンプ・ADC・インターバルタイマ・I/O等の多彩な周辺機能を内蔵した低消費電力RL78/I1Dを採用することで, システムコストの低減と長時間動作を実現しています。

特長

  • 応用分野;Home, Office
  • 適応機器;感知器
  • 主要な機能;12-bit A/D, UART, CSI, I2C
  • MCUs/MPUsファミリ、グループ;RL78、RL78/I1D
  • リリース日;2017.01
  • 1ページガイド;Go t o Quick Solution page
  • 回路図;-
  • レイアウト図;-
  • 部品リスト;-
  • ドキュメント;-
  • ダウンロード;-
  • ステータス;展示
  • Power Supply;単3形乾電池 2本 (3V)
  • 周辺インターフェース;E1
  • 会社名;ルネサス
  • お問合せ先;お問合せ

Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.
The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.

アプリケーション

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.