メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Pmod™ I2Sオーディオ拡張ボードを使用することで、Type 7 Pmodインタフェースに対応したRH850およびR-Carプラットフォーム上で、オーディオアプリケーションの迅速な評価と開発が可能になります。 RH850/R-Car MCU評価プラットフォームのY-COMMON-MB-T1-V1共通メインボードおよびRH850/U2Cスタータキットとの互換性があり、32ビットステレオADCおよびDACデバイスを内蔵しているほか、オンボードスピーカおよびマイク、3.5mmジャックによる外部オーディオ接続、MCLKジェネレータを搭載しています。 ターゲットモードとコントローラモードの両方に対応し、柔軟なオーディオキャプチャおよび再生システムの開発が可能です。

特長

  • Type 7 Pmodインタフェースを備えたRH850またはR-Carボード向けの小型オーディオ拡張ボード
  • Pmodコネクタ経由の3.3V電源
  • 32ビットのステレオA/DおよびD/Aコンバータ
  • ターゲットモードとコントローラモードをサポート
  • MCLK内蔵
  • スピーカーおよびマイク内蔵
  • 外部スピーカーおよびマイク接続用3.5mmジャック

サンプル&ご購入

Y-COMMON-PMOD-I2S-AUDIO-EXT 拡張ボードの表面

Y-COMMON-PMOD-I2S-AUDIO-EXT

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RH850 MCUs Mainboard Evaluation System

Y-COMMON-MB-T1-V1 アクティブ
Build scalable RH850 MCU evaluations using a modular mainboard system compatible with multiple piggyback boards.

RH850/U2Cスタータキット

Y-ASK-RH850U2C アクティブ

RH850/U2Cスタータキットは、32ビットRH850/U2Cマイクロコントローラを評価するためのコンパクトなプラットフォームです。2つのRH850G4KHコア(320MHz動作)を搭載し、自動車用途向けに高性能なリアルタイム処理を実現します。

キットには、12V電源駆動による安全で信頼性の高い動作を実現するASIL-D準拠のRAA271082 PMICを搭載しています。14ピンのLPD/JTAGデバッグポートを備えています。高速通信用の最大3つのイーサネットおよび2つのCAN FDチャネル、ならびにセンサ統合用のLIN/SENTインタフェースが含まれます... 続きを読む

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。