メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The CAN XL Extension Board can be used with the mainboard Y-COMMON-MB-T1-V1 of the common RH850 / R-Car MCU Evaluation Platform. A CAN XL transceiver in compatible 8-pin package must be mounted by the user. Please take care that the MCU series piggyback board supports CAN XL.

特長

  • CAN XL extension board without CAN XL transceiver

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 11.82 MB
The Common Main Board is an expansion board to the RH850 and R-Car U5x MCU piggyback boards, adding multiple communication interfaces. The board includes transceivers for standard interfaces (CAN, LIN, SENT, FlexRay) as well as Pmod ports for extension boards. It also provides connectors for add-on boards with high-speed communication interfaces (CAN-XL, Ethernet), for TFT or OLED displays, and motor control ports.
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
Y-COMMON-CANXL-NNActiveOut of StockN/ANo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.