メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

US274-100USBPDPOCZは、DC入力とUSB PD出力をサポートするように設計されたUSB Power Delivery (PD)評価ボードです。 USB-C®ポートコントローラー(TCPC)を搭載したデジタル構成可能な昇降圧バッテリー充電器であるRAA489000を備えています。

このボードは、USB PD 2.0、USB PD 3.1、およびUSB-C仕様をサポートしています。 USB-C Standard Power Range (SPR)電源として機能し、DC電源からUSB-Cインターフェースに最大100W(20V、5A)を供給できます。 RAA489000 TCPCは、TCPC PHY、CCロジック、およびVCONNスイッチを統合し、リバースバック、ブースト、およびバックブースト動作を可能にします。 USB-C Port Manager (TCPM) 機能は、RL78F14 シリーズ MCU (R5F10PBE) を使用して I2C 経由で実装されます。

特長

  • USB PDおよびUSB-C:
    • USB PD Specification Revision 2.0に対応
    • USB PD 仕様リビジョン 3.1
    • USB-C ケーブルおよびコネクタ仕様リビジョン 2.2
  • サポートされている機能:
    • パワーロール: ソースのみ
    • ソースのみモードの場合:US274-100USBPDPOCZは、USB-C給電デバイスとしてSPRモード5、9、15、または20V出力を提供できます
  • USB-Cポート×1
  • インターフェイス:
    • ルネサスのオンチップデバッギングエミュレータインタフェースで、R5F10PBE用ファームウェアの書き込みとデバッグが可能

使用製品

RL78/F14
低消費電流車載用マイクロコントローラ

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) US274-100USBPDPOCZで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

 US274-100USBPDPOCZ Evaluation Board - Angle

US274-100USBPDPOCZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション・ブロック図

Highly Integrated 100W USB-PD Charger Block Diagram
100W USB PD車内充電器
100W USB PD 3.0車内充電器を使用して、外出先でデバイスを効率的に充電し、旅行に便利です。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。