概要
説明
US082-FS3000EVZボードは、FS3000質量空気速度センサモジュールのプロトタイピングを迅速に行えます。このボードには、オンボードセンサ用に標準のPmodTM タイプ6A (拡張I2C) 接続が用意されており、適合するコネクタを持つ任意のMCU評価キットにプラグインすることができます。
US082-FS3000EVZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、複数のセンサを同じMCU Pmodコネクタに接続して、デイジーチェーンでタイプ6/6Aボードを追加することが可能です。 US082-FS3000EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのクイックコネクトプラットフォームに最適で、IoTシステムを迅速に構築可能です。
特長
- FS3000センサ搭載:
- 熱伝導(熱量)原理で流量を計測するMEMS熱電対は、優れた信号対雑音比(SNR: Signal-to-Noise Ratio)を実現する
- 炭素ケイ素のコーティングにより、磨耗や結露から守る
- 12ビット分解能のデジタル出力
- 振動や圧力衝撃への耐性
- 標準化されたタイプ6A PmodTMコネクタでI2C拡張インタフェースに対応
- デュアルコネクタはデイジーチェーン接続のため、信号のパススルーが可能
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
||
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable | Pb (Lead) Free |
|---|---|---|---|---|
| US082-FS3000EVZ | Obsolete | 在庫あり | N/A | Yes |