メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The Tsi340-RDK1 is the evaluation board for the Tsi340 PCI to PCI Bridge, which provides bridging between two PCI buses operating up to 66 MHz in 32-bit mode. 

特長

  • The Tsi340-RDK1 evaluation board has the necessary functionality to evaluate all the features of the Tsi340.
  • The primary PCI side of the Tsi340 is wired to a PCI finger connector.
  • The secondary PCI side is wired to four, 32-bit, 3.3 V PCI connectors.
  • Many features can by exercised with shunt jumpers and switches.

使用製品

サンプル&ご購入

Tsi340-RDK1 Evaluation Board for Tsi340 -side view

TSI340-RDK1

廃止品
EPC:BD0
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。