概要
説明
RL78/I1Aにより, PFC(力率改善)制御とLEDの調光制御の二つの制御が, 1コンバータ(フライパック・コンバータ)で行うことが出来る評価装置です。
特長
- 応用分野;Factory, Home, City, 照明
- 適応機器;ベースライト, バックライト, アミューズメント機器, ダウンライト
- 主要な機能;LED照明
- MCUs/MPUsファミリ;RL78, 78K
- MCUs/MPUsグループ;RL78/I1A, UPD78F073x
- A&P カテゴリ;トランジスタ, 光半導体
- A&P 品名;2SD1615, PS9351L
- 基板寸法;160 x 108 x 64 mm
- リリース日;2016.08
- 製品ページ, ユーザーズマニュアル
- ※部品リストはユーザーズマニュアル参照
- Power Supply;AC100V to 240V (50Hz/60Hz)
- 消費電力;LED電力 max. 12W
LED Vf max. 60V、LED電流 max. 200mA - 付属品;電源ケーブル, USBケーブル(Mini-B Type)
- 動作温度;0°C to +45°C
- 周辺インターフェース;USB, E1
- RoHS対応;Cleared
- パートナー;YES
- 会社名; テセラ・テクノロジー(株)
- お問合せ先;テセラ・テクノロジー株式会社お問い合わせ
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.
The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.
アプリケーション
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable | ECCN (US) | HTS (US) | RoHS Compliant | China RoHS Compliant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPW-RL78I1A-1C | Active | 在庫切れ | N/A | 3A991.a.2 | 8471.50.0150 | N | N |
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
ROM Ordering
Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.