メインコンテンツに移動

概要

説明

GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。

特長

  • USB 2.0ボードの電源と通信
  • DIP およびソケットアダプタのサポート
  • デュアルVDD ICのサポート
  • 両方のICのVDDソース用の内蔵電流計
  • USB-I2Cブリッジ機能
  • 個別に構成可能な18個のテストポイント(TP):
    • オンボードLED状態表示
    • プルアップ、プルダウン、GND、VDD、Hi-Z、VDD2
    • プログラム可能なソフトウェアボタン
  • ユーザー回路図の統合と信号監視用の構成可能なデュアルピンヘッダ(拡張コネクタ)
  • オシロスコープ接続用の4つのフローティングフック

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。