メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

Go Configure™ Development Boardは、ルネサスのForgeFPGA™デバイスおよびGreenPAK™デバイス向けの汎用開発ボードです。

対応する各種ソケットカードにより、開発プロセスを迅速かつ容易に開始できます。 本ボードは、ルネサスのFPGAデバイスおよびGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルデバイスのプロトタイピング、評価、開発に適しています。 また、設計、シミュレーション、デバイスプログラミングを行えるGo Configure Software Hubとシームレスに連携します。

特長

  • ForgeFPGAデバイスおよびGreenPAKデバイスの読み出し機能、エミュレーション、およびプログラミングに対応
  • ForgeFPGAデバイスはデバイス専用ソケットカードを介して直接接続可能。GreenPAKデバイスはGreenPAK Extension Card経由で接続可能。
  • デュアルVDD対応を含む柔軟な電源接続をサポート
  • USB Power Delivery(PD)対応USB Type-C入力を含む複数の電源入力オプション
  • アナログ/デジタル信号ジェネレータや電源ライン用ランプジェネレータなど、豊富なオンボード機能を搭載
  • Go Configure Software Hubとの連携により、プログラミング、エミュレーション、電源管理、テスト機能を一元管理
  • デバイス専用ソケットカードを介したForgeFPGAのエミュレーション、OTPプログラミング、およびオンボードFlashプログラミングに対応

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。