メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Renesas Starter Kit+ for SH7203 has been developed speed up code development and reduce time to market. An Renesas Starter Kit+, as the name suggests, is a complete development kit for Renesas microcontrollers.

Notes
Evaluation versions differ from their full-versions in functionality and performance. And technical support services are NOT available.

Learn More (Evaluation Software Tools) >>

 

特長

  • CPU Board
  • Detachable LCD Display Module
  • Detachable AD Adjustment Shaft
  • USB Host & Function Connection
  • SMSC Ethernet Interface
  • Hitachi 2.2" QVGA TFT Display
  • E10A-USB for Starter Kit (a special emulator for only Renesas Starter Kit+ products.)
  • Connection Cable (USB Cable, User Interface Cable)
  • 128MB USB FLASH Memory Stick
  • Ethernet cross-wired cable
  • Multi region 12V power supply
  • Quick Start Guide
  • CD-ROM
    • Documents: User Manual, Tutorial and more
    • IDE: High-performance Embedded Workshop
    • C/C++ Compiler: C/C++ Compiler Package for SuperH Family Evaluation Version
    • Debugger: E10A-USB Emulator Debugger

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 547 KB
アプリケーションノート PDF 545 KB English , 简体中文
AI生成コンテンツ: 本資料は、8MHz動作の3858グループマイコンにおけるタイマZ1のパルス周期測定モードの設定方法と応用例を説明しています。CNTR2端子からのパルス周期測定方法、極性設定やカウントソースの選択について詳述しています。また、赤外線リモコン信号の受信例を示し、有効信号の判別方法を解説しています。ポートプルアップ制御、方向設定、タイマモード、カウントソース選択のレジスタ設定も記載しています。
マニュアル-開発ツール PDF 185 KB
マニュアル-開発ツール PDF 495 KB
マニュアル-開発ツール PDF 231 KB
ガイド PDF 421 KB
クイックスタートガイド PDF 301 KB
クイックスタートガイド PDF 75 KB
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 470.52 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.37 MB
1件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。