メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The Renesas Starter Kit+ for SH7203 has been developed speed up code development and reduce time to market. An Renesas Starter Kit+, as the name suggests, is a complete development kit for Renesas microcontrollers.

Notes
Evaluation versions differ from their full-versions in functionality and performance. And technical support services are NOT available.

Learn More (Evaluation Software Tools) >>

 

特長

  • CPU Board
  • Detachable LCD Display Module
  • Detachable AD Adjustment Shaft
  • USB Host & Function Connection
  • SMSC Ethernet Interface
  • Hitachi 2.2" QVGA TFT Display
  • E10A-USB for Starter Kit (a special emulator for only Renesas Starter Kit+ products.)
  • Connection Cable (USB Cable, User Interface Cable)
  • 128MB USB FLASH Memory Stick
  • Ethernet cross-wired cable
  • Multi region 12V power supply
  • Quick Start Guide
  • CD-ROM
    • Documents: User Manual, Tutorial and more
    • IDE: High-performance Embedded Workshop
    • C/C++ Compiler: C/C++ Compiler Package for SuperH Family Evaluation Version
    • Debugger: E10A-USB Emulator Debugger

使用製品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。