メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Renesas Starter Kit for SH7201 is intended as a user-friendly introductory and evaluation tool for the SH7201 microcontroller. The board provides a useful platform for evaluating the Renesas suite of development tools for coding and debugging, using High-performance Embedded Workshop as well as programming the device using E10A emulator.

The Renesas Starter Kit for SH7201 may be connected to the host PC using a simple RS232 serial connection or via the included USB E10A on-chip debugging interface.

The purpose of the board is to enable the user to evaluate the capabilities of the device and its peripherals by giving the user a simple platform on which code can be run only minutes from opening box. It can prove an invaluable tool in development by providing a useful test platform for code already debugged using one of our more powerful emulation tools.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 515 KB
アプリケーションノート PDF 490 KB English , 简体中文
AI生成コンテンツ: 455Aグループと4559グループの違いを比較し、命令数、ROM・RAM容量、入出力端子機能、タイマ機能、LCD制御回路、オシレータ機能、割り込み制御レジスタ、クロック制御レジスタの相違点を示す。455Aグループは命令数が多く、ROM・RAM容量が大きく、プルアップやキーオンウェイクアップ機能がソフトウェアで切り替え可能で、4559グループにはないオシレータ機能も備える。ピン配置はほぼ同じで、ポートや割り込み処理に若干の違いがある。
マニュアル-開発ツール PDF 398 KB
クイックスタートガイド PDF 154 KB
回路図 PDF 164 KB
マニュアル-開発ツール PDF 863 KB
クイックスタートガイド PDF 137 KB
回路図 PDF 170 KB
マニュアル-開発ツール PDF 548 KB
クイックスタートガイド PDF 1.12 MB
10件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 470.52 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 936 KB
1件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。