メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Renesas Starter Kit for SH7137 is intended as a user-friendly introductory and evaluation tool for the SH7137 microcontroller. The board provides a useful platform for evaluating the Renesas suite of development tools for coding and debugging, using High-performance Embedded Workshop as well as programming the device using E10A emulator.

The Renesas Starter Kit for SH7137 may be connected to the host PC using a simple RS232 serial connection or via the included USB E10A on-chip debugging interface.

The purpose of the board is to enable the user to evaluate the capabilities of the device and its peripherals by giving the user a simple platform on which code can be run only minutes from opening box. It can prove an invaluable tool in development by providing a useful test platform for code already debugged using one of our more powerful emulation tools.

Notes

Evaluation versions differ from their full-versions in functionality and performance. And technical support services are NOT available.

Learn More (Evaluation Software Tools)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 506 KB
アプリケーションノート PDF 70 KB
AI生成コンテンツ: The Renesas Starter Kit sample code is provided as a Hi-performance Embedded Workshop (HEW) workspace containing multiple projects for peripheral sample code. Users copy the workspace to their PC, open it via HEW, and select the desired project. Source files can be accessed by double-clicking within the workspace. Each project includes a main C file with detailed comments explaining peripheral initialization and functionality. Sample code demonstrates operations like ADC single conversion. Support and inquiries are available on the Renesas website.
マニュアル-開発ツール PDF 237 KB
マニュアル-開発ツール PDF 495 KB
マニュアル-開発ツール PDF 128 KB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 470.52 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 702 KB
1件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。