概要
説明
Renesas Starter Kit+ for RX65Nは、RX65Nの入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX65Nの性能、機能を体感してください。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
特長
- PHYを搭載しており、1チャネルのEthernet評価が可能
- SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能
- USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能
- CAN, RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能
- サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8.1/8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
- 「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。
アプリケーション
設計・開発
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
ナレッジベース
- Renesas Starter Kit+ for RX65N-1MB用ブートローダのサンプルプロジェクトを入手したい
... RX65Nのダウンロードページから入手できます。https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx65n-1mb-starter-kit-plus-renesas-starter-kit-rx65n-1mb#documents
2021年10月28日