メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RX62N TFT-LCD Direct-Drive Demo Kit is only supported for existing customers.

特長

  • Everything you need to design a LCD based solution in one professional package
  • Graphic rich demo that runs Out Of the Box
  • Easy to install development tools
  • Free graphics API, library, schematics and examples for evaluating graphics

使用製品

サンプル&ご購入

RX62N TFT-LCD Direct-Drive Demo Kit

RX62N-TFT-LCD-Direct-Drive

廃止品
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。