メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX62Nは、RX62Nマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

Windows 7(64 ビット版)をご使用のお客様へ
Windows 7(64 ビット版)搭載PCに本製品のインストーラ(バージョン v0301以前)を使用すると、E1エミュレータ用のUSBドライバがインストールされないためE1エミュレータを使用することができません。
お手数ですが、以下の手順に従ってUSBドライバをインストールしてください。

  1. 最初に本製品に付属インストーラを使用してインストールを完了してください。
  2. E1エミュレータ製品ページよりRenesas E-Series USBドライバV.1.02 Release00以降をダウンロードしてください。
  3. ダウンロードしたUSBドライバを実行してインストールを開始してください。
  4. インストール中にデバイスソフトウェアのインストール確認画面が表示されます。<インストール>ボタンをクリックしてUSBドライバをインストールしてください。
  5. インストールが完了したら、PCにE1エミュレータを接続してください。USBドライバが自動でインストールされてE1エミュレータが使用できるようになります。

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit+ for RX62Nに同梱されています。ボード寸法は、150 mm x 180 mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
rsk-rx62n-layout-ja
項目仕様
マイコンR5F562N8BDBG
オンボードメモリSDRAM (K4S281632I-UC75):128 Mbit
I2C EEPROM (AT24C16AN-10SU-2.7):16 Kbit
SPI シリアルフラッシュ (SST25VF016B-50-4C-S2AF):16 Mbit
入力クロックメイン:12 MHz
サブ:32.768 kHz
Ethernet (for PHY):25 MHz
ポテンショメータ単回転タイプ, 10 kΩ
LED5 V電源用:(緑) x 1
3.3 V電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1, (赤) x 2
Ethernet Status用:(緑) x 3, (黄) x 1
スイッチリセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DIPスイッチ4 極 x 1
DC電源コネクタ7 V~15 V入力:ジャンパーのJ10とJ11をオープン(デフォルト)
5 V入力:ジャンパーのJ10とJ11をショート
USB電源コネクタ5 V入力:2 ピンヘッダ
3.3 V入力:2 ピンヘッダ
E1 コネクタ14 ピン ボックスヘッダ
E20 コネクタ38 ピン Mictorコネクタ
USBコネクタHost:USB-A
OTG:USB-MiniAB
Function:USB-MiniB
RS232 コネクタ9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ14 ピン ソケット
LCDパネルコネクタ2.54 mmピッチ, 50 ピン (TFT)
拡張基板インタフェース2.54 mmピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション2.54 mmピッチ, 50 ピン (JA3)

※USB電源コネクタ、E20コネクタ、USBコネクタ(USB-MiniB)、LCDパネルコネクタ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 12 V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :
High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ :
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- デバッガ :
E1/E20 エミュレータデバッガ
注意
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600 MHz以上 *2
  • メモリ 128 MB以上
  • Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *3 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。
*3: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64 ビット版のWindows Vista®には対応していません。
64 ビット版のWindows 7をご使用になる場合は こちら を参照ください。

注. 製品型名がR0K5562N0S000BEからR0K5562N0S100BEに変わりました。製品内容および構成は従来品と変わりません。

特長

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • *1:Renesas Starter Kit+ for RX62Nには統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。