メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

R-Car D3と周辺回路, インタフェースにより、3Dグラフィックスクラスターソリューションを実現します。本開発ボードを使用いただくことで、R-Car D3 SoCの評価が容易になり、ハード&ソフト開発を加速できます。

特長

  • 1920x720サイズのフルグラフィックスクラスタと、WVGAサイズのHUDなどが同時に出力可能。
  • R-Car D3はインスツルメント・クラスタ分野に強みを持つパートナとの連携により、開発工数/コストを低減
  • 開発ボードは多様な周辺回路と標準インタフェースを搭載
  • 4層貫通基板による実装で低コスト化

使用製品

サンプル&ご購入

R-Car D3 Development Board / Draak

RTP8A77995ASKB0DR0SA010

アクティブ

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。