メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

RTKRB86848DE0000BU評価ボードは、RRB86848の性能評価用に設計されています。 デフォルトの出力電圧、出力電流制限、およびアダプタ電流制限は、PROGピンとGNDの間に接続する抵抗で設定できます。 これらの値は、System Management Bus(SMBus)コマンドを使用して設定することもできます。

RRB86848は、最大55Vの入力および55Vの出力に対応した双方向昇降圧電圧レギュレータです。 電動工具、コードレス掃除機、芝刈り機向けの電圧レギュレーション機能および保護機能に加え、ノートPCのシステムバス電圧レギュレーションにも対応します。 このレギュレータは、USB Power Delivery(PD)の拡張電力範囲(EPR)を含め、あらゆるUSB-C®インタフェースプラットフォームに対応しています。 ルネサス独自の先進的なR3技術により、軽負荷時でも高効率動作と高速な過渡応答を実現します。

特長

  • 双方向降圧、昇圧、および昇降圧動作
  • 入力電圧範囲:3.9V~55V(デッドゾーンなし)
  • 出力電圧:2.4V~55V
  • 順方向のパススルーモード
  • アダプタ電流および出力電流モニタ(AMON/BMON)
  • 順方向/逆方向スリープモード
  • バッテリ充電対応
  • SMBusおよびオートインクリメントI2C互換

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

型名状態在庫Sampleable
RTKRB86848DE0000BUActive在庫切れAvailable

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。