メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

説明

μPD720201は、ルネサスの第3世代USB 3.0ホストコントローラで、USB 3.0仕様およびIntelのeXtensible Host Controller Interface(xHCI)に準拠しています。このデバイスは低消費電力で、かつ小型パッケージを採用しているため、ノートパソコンなどのモバイルコンピューティング機器に最適です。μPD720201はUSB 3.0 SuperSpeedポートを最大4つサポートでき、PCI Express® Gen 2システムインタフェースバスを採用しているため、システム設計者はPCI Expressバスインタフェースを搭載したシステムに最大4つのUSBポートを容易に追加できます。USB 3.0の周辺機器と接続した場合、μPD720201は最大5Gbpsでデータ転送を行います。

RTKA720201DE0000BU(旧称ET-D720201-0014)4ポートUSB3.0アドインカードは、μPD720201K8-701 USB 3.0ホストコントローラを搭載しています。このプラグアンドプレイカードは、PCのPCIeインタフェースを使い、USB 3.0ポートを4つ拡張します。一般的なOSでは特別なドライバは必要ありません。

特長

  • Universal Serial Bus 3.0 Specification Revision 1.0準拠:
    • 以下の転送レートをサポート: Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), Hi-Speed (480Mbps), SuperSpeed (5Gbps)
    • μPD720201は、これらの転送レートを4つのダウンストリームポートでサポート可
    • 以下のデータ転送の種類をサポート: Control, Bulk, Interrupt, and Isochronous transfer
  • Intel's eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Specification Revision 1.0準拠:
    • 全SuperSpeed ポートでUSB debugging capabilityをサポート
  • USB レガシー機能のサポート
  • PCI Express Base Specification Revision 2.0準拠
  • PCI Express SpecificationのLatency Tolerance Reporting ECNに対応
  • PCI Bus Power Management Interface Specification Revision 1.2に対応:
    • PEWAKEB端子でUSB Remote Wakeup機能をサポート
  • ファームウェア用にSerial Peripheral Interface (SPI) type ROMをサポート
  • VBUS制御:
    • 個別過電流検出
    • 個別電源制御
  • 電源:
    • 3.3V/3.3V AUX電源
    • 12V 電源 (オプション)
    • 12V入力5V出力、3.3V入力5V出力、5V入力3.3V出力、3.3V入力1.05V出力の各電圧レギュレータを搭載
  • システム クロック: 24MHz水晶発振子

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTKA720201DE0000BUActive在庫あり1u | $210.8Available

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。