メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA489206DK0000BU evaluation kit and GUI is used to evaluate the features of the RAA489206 16-cell battery front end (BFE) IC. A battery front end is an essential component of any battery management system (BMS), which periodically scans battery status and the operating environment to optimize battery life and prevent catastrophic failures.

The RAA489206 GUI is built on Excel using Visual Basic for Applications (VBA 1.00). It is designed to allow users to perform detailed evaluation of the RAA489206 and also includes a simplified demonstration GUI.

特長

  • High hot plug rating: 62V
  • VCELL accuracy: ±5mV
  • VBAT = 55V
  • IPACK accuracy: ±0.2%
  • 16-bit VCELL and IPACK measurements
  • High-side CFET/DFET drivers
  • Charge/Load wakeup detection circuitry
  • 4-pin GPIO port
  • Integrated 3.3V regulator
  • Supports I2C, SPI communications

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA489206DE0000BU - Evaluation Board (top)

RTKA489206DK0000BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。