メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA489204DK0000BU evaluation kit includes the evaluation board, dongle, cables, and GUI. The kit is used to evaluate the features of the RAA489204 14-cell battery front end (BFE) IC. Additionally,  RTKA489204DE0000BU evaluation boards can be purchased and added separately if needed for daisy-chaining.

The RAA489204 GUI is built on Excel using Visual Basic for Applications (VBA 1.00). It is designed to allow users to perform detailed evaluation of the RAA489204 and also includes a simplified demonstration GUI.

The RAA489204 is a daisy-chainable, monolithic battery monitor IC for 6S to 14S batteries and can be daisy-chained for higher-voltage, interconnected battery modules. It is typically used in UPS, energy storage, battery backup, and battery-based generator applications.

特長

  • Supports both standalone and daisy-chained configurations. 
  • Daisy-chaining requires an additional RTK489204DE0000BU evaluation board.
  • Daisy-chaining with both connector only or wire jumper options
  • GUI provided export option for generation of detailed register and/or SPI communications log files
  • USB dongle runs HID firmware for driver-less enumeration and communications with Windows platforms
  • GUI add-in chart generation tool supports real-time graphing, zoom and export of captured data
  • Software provides checksum requirements associated with daisy chain communications
  • Kit includes "Battery Emulation" board(s) for cell voltage generation

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。