メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RAA223010 evaluation board (RTKA223010DE0030BU) is a high voltage buck converter that demonstrates a low-cost high-performance non-isolated AC/DC conversion from a universal input of 85VAC to 265VAC, to a 12V output with the output current up to 500mA. The board has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection, and is designed on a single-side PCB with a full-wave input rectification. It is pre-compliant with conducted EMI requirements by EN55022/CISPR 22. RTKA223010DE0030BU uses the RAA223010 SOIC-7 packaged IC.

特長

  • Universal input
  • Single-side PCB with low cost external components
  • EMI compliance for EN 55022/CISPR 22
  • Standby power less than 14mW
  • No audible noise

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
PCB設計ファイル ZIP 218 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA223010DE0030BUActiveIn Stock1u | $69AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。