メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA214405DE0020BU evaluation board is a simple platform for evaluating the RAA214405 low-dropout regulator (LDO). It provides a view of the SOT23 and SOT89 packages. To use the board, the user must place jumpers on the input and output associated with the IC. The board contains all the necessary circuitry for characterizing critical performance parameters.

RAA214405 is an LDO featuring a low-quiescent current and a fixed output voltage of 5V. It can efficiently deliver up to 150mA to a load and has a wide input voltage range of 5.3V to 40V (at 10mA load) with up to 45V line transient tolerance.

特長

  • Wide input voltage range: 5.3V to 40V with 45V line transient tolerance
  • Fixed output voltage: 5V
  • Max output current: 150mA
  • Ultra-low 3.8µA quiescent current
  • Stable with 2.2µF minimum ceramic output capacitor

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 560 KB
PCB設計ファイル ZIP 370 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleableECCN (US)HTS (US)
RTKA214405DE0020BUActiveOut of StockN/AEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。