メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The RTKA212832DR0000BU provides a simple platform to demonstrate the performance of RAA212832, a synchronous buck regulator with 2 low-dropout regulator (LDO) outputs. The evaluation board can support a wide input voltage range of 14V to 72V. The buck output is 12V capable of 500mA. The buck output is used as the input for the 5V 100mA and 3.3V 50mA LDO outputs. The buck output can also be set to 6V to further reduce power dissipation on the LDO rails.

特長

  • Buck Converter
    • 4.5V to 72V input voltage
    • Fixed output voltage 12V
    • 500mA output load capability
    • 0.6Ω high-side MOSEFT rDS(ON)
    • Fixed switching frequency 350kHz operation
    • 6V standby function by STBY pin setting
    • High-side OCP, UVP, UVLO, OTP fault protection
  • 5V LDO Regulator
    • 6V to 12V input voltage
    • Fixed output voltage 5V
    • 100mA output load capability
    • Current limit foldback function
  • 3.3V LDO Regulator
    • 6V to 12V input voltage
    • Fixed output voltage 3.3V
    • 50mA output load capability
    • Current limit foldback function

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA212832DR0000BUActiveIn Stock1u | $49AvailableYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。