メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA211820DE0010BU board evaluates the RAA211820 (HTSSOP version), a DC/DC synchronous step-down regulator with programmable switching frequency. The RAA211820 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 75V) and adjustable output voltage. It delivers up to continuous 2A output current with premium load regulation and line regulation performance.

特長

  • Simple and flexible design
  • 4.5V to 75V VIN range
  • 3.3V output or adjustable
  • 400kHz default or adjustable Fsw 200kHz to 800kHz

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.35 MB
PCB設計ファイル ZIP 451 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード XLSX 312 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA211820DE0010BUActiveIn Stock1u | $76.92AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。