メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RAA211651 is an integrated 60V, 5A synchronous buck regulator with constant on time modulating scheme. It supports a wide input voltage range from 4.5V to 60V and adjustable output voltage. The RAA211651 is offered in a 28Ld QFN package. The RTKA211651DE0000BU evaluation board provides a quick and comprehensive platform for evaluating the high-performance features of RAA2116510 buck regulator.

The RTKA211651DE0000BU evaluation board operates from a supply voltage of 4.5V to 60VDC with the capability of delivering continuous load of 5A.

特長

  • Switch selectable EN or option to drive it by external signal
  • Internal and external compensation options
  • Internal and external soft-start options
  • Adjustable delay time options
  • Options to connect EBIAS to VOUT or drive by external source
  • Output voltage programmable with external feedback resistors
  • Options to use internal feedback resistors for 3.3V VOUT
  • Connectors and test points for easy probing and data acquisition

アプリケーション

  • Industrial power supplies
  • 12V/48V industrial and computing PoL
  • ATM, vending and gaming machines
  • Robotics
  • Programmable logic controllers
  • After-market automotive
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB
PCB設計ファイル ZIP 7.91 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 662 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA211651DE0000BUActiveIn Stock1u | $29AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。