メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA2108502H00000BU evaluation board is an 8-layer FR4 board with 2oz. copper on all layers. The board measures 4. 7in x 4. 8in. The evaluation board includes placeholders for the pin-strap resistor population that allow for the adjustment of the output voltage, switching frequency, soft-start/stop timing, input UVLO, ASCR (gain and residual) parameters, and the device PMBus address. Also, fault limits can be programmed or changed easily with the PMBus compliant serial bus interface.

The evaluation board makes use of the RAA210850, a 50A step-down DC/DC power supply module with an integrated digital PWM controller, dual-phase synchronous power switches, inductors, and passives. Only input, output capacitors and minimal passives are required to finish the design. The board can output a continuous current at 50A without airflow or heat sink. The RAA210850 uses a ChargeModeTM control (ASCR) architecture that responds to a transient load within a single switching cycle.

Provided with the evaluation kit, the ZLUSBEVAL3Z (a USB to PMBus adapter) connects the evaluation board with a PC to activate the PMBus communication interface. The PMBus command set is accessed by using the PowerNavigatorTM evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

The RTKA2108502H00000BU can operate in pin-strap mode without needing the ZLUSBEVAL3Z adapter or PMBus communication.

PowerCompass

The PowerCompasTM tool helps you start your design in the right direction, giving you tools to find Renesas parts that match your requirements, set up multiple rails if needed, perform high-level system analysis and generate reference design files.

Find Parts

特長

  • VIN range of 4.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.6V to 5V
  • Programmable VOUT, input and output UVP/OVP, OTP/UTP, soft-start/stop, and external synchronization
  • Monitor: VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, switching frequency, and faults
  • ChargeMode control tunable with PMBus
  • Mechanical switch for enable and a power-good LED indicator

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.79 MB
データシート PDF 2.63 MB English , 简体中文
PCB設計ファイル ZIP 1.49 MB
PCB設計ファイル ZIP 1005 KB
PCB設計ファイル ZIP 2.23 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.44 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.64 MB
データシート PDF 2.41 MB
データシート PDF 2.69 MB
ガイド PDF 4.68 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.02 MB
データシート PDF 2.93 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.35 MB
ガイド PDF 714 KB
14件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
RTKA2108502H00000BUObsoleteIn StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。