概要
説明
RL78/G22搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RL78/G22搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載
特長
- 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
- お客様製品の簡易試作用に
- お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
- QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
- GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
- 直感インタフェースで簡単操作
- 自動調整済みのソースコードを出力
- RL78/G22 MCU (R7F102GGE2DFB) 搭載
- 静電容量式タッチセンサ(CTSU2La)端子29チャネル使用可能
- IEC 61000-4-3 and IEC 61000-4-6 Level 3に適合
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
サンプルコード
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.13]
ZIP
6.43 MB
English
Compiler:
CC-RL
Function:
Evaluation Kit, HMI
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ZIP
27.34 MB
English
アプリケーション:
ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler:
CC-RL
Function:
Application Example, HMI
IDE:
CS+ for CC
|
|
サンプルコード |
ZIP
2.35 MB
アプリケーション:
ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler:
CC-RL, ICCRL78
Function:
HMI, RL78 Software Integration System, Software Package
IDE:
e2 studio, IAR EWRL78
|
|
サンプルコード |
ZIP
1.80 MB
アプリケーション:
ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler:
CC-RL, ICCRL78
Function:
HMI, RL78 Software Integration System, Software Package
IDE:
e2 studio, IAR EWRL78
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00;LLVM for Renesas RL78|17.0.1.202412;IAR Compiler for RL78|v.5.10.3]
ZIP
3.96 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
CC-RL, ICCRL78, LLVM
Function:
BSP, Clock, Software Package
IDE:
e2 studio, IAR EWRL78
|
|
サンプルコード | ZIP 12.13 MB English | |
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.14.00]
ZIP
9.39 MB
English
Compiler:
CC-RL
Function:
Application Example, HMI
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Software=RX Driver Package|V2.20;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;CC-RX|V3.06.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ZIP
16.10 MB
English
アプリケーション:
民生機器全般
Compiler:
CC-RL, CC-RX, GNU ARM Embedded
Function:
Application Example, HMI
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.13.00]
ZIP
13.11 MB
English
アプリケーション:
再生可能エネルギー&グリッド
Compiler:
CC-RL
Function:
Application Example, HMI
IDE:
e2 studio
|
|
9件
|
関連ボード&キット
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。