メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RL78/L1Cは、RL78/L1Cマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/L1Cの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。* 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

LINスレーブモード時のLCD Application Board V2(拡張基板)のLCD表示制限
LINスレーブモードでの受信動作時はタイマ・アレイ・ユニット0を使用しますので、マイクロコントローラの端子P23/TI07/TO07/SEG35をLCDのセグメント出力として使用できません。そのため、LCD Application Board V2(拡張基板)で一部LCD表示できない箇所がございます。

該当箇所:”Volts”シンボル
14セグメントシンボルの6E、6F、6G

画像
 RSKRL78L1C-LCD-Limitation-en-ja-zh

 

レイアウトと仕様

LCD Application Board V2は、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/L1Cに同梱されています。 ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
 rsk-rl78l1c-layout-ja
項目仕様
マイコンR5F110PJAFB
入力クロックメイン: 12MHz
サブ: 32.768kHz
ポテンショメータ単回転タイプ, 10kΩ
LED電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1、(赤) x 2
スイッチリセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ5V入力
E1コネクタ14ピンボックスヘッダ
RS232コネクタ9ピンD-sub
LCDディスプレイコネクタ14ピンソケット
LCDパネルコネクタ50ピンソケット(JA4)
USBコネクタFunction: USB MiniB
LINコネクタ2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
マイコンピンヘッダ2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)

* 拡張基板インタフェース、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。 (JA4を除く)

* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCD Application Board V2(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル類
    - 統合開発環境 :
    CubeSuite+ 無償評価版
    C/C++コンパイラパッケージ
    E1エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:
    Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限されます。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
  • DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

アプリケーション

  • 冷蔵庫
  • IH炊飯器
  • IHクッキングヒータ
  • リモコン
  • OA機器
  • オーディオシステム
  • モバイル機器
  • 計測機器
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 351 KB English
ツールニュース-リリース PDF 314 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1016 KB English
アプリケーションノート PDF 1.75 MB English
AI生成コンテンツ: 本書はRenesas USB MCUおよびUSBホスト通信デバイスクラスドライバ(HCDC)に関する用語と略語を定義しています。ユーザ作成のクラスドライバをUSB-BASIC-F/Wに登録する方法や、動作確認済みのコンパイラと評価ボードを紹介します。HCDCのソフトウェア構成やモジュールの役割を説明し、ホストデモアプリケーションがUSBペリフェラルとのシリアル通信設定やデータ転送を管理し、評価ボードのスイッチで通信速度を変更できることを示します。
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサスUSBホストヒューマンインターフェースデバイスクラスドライバ(HHID)に関連する用語と略語を定義しています。USB-BASIC-F/Wへのユーザ作成クラスドライバの登録方法を説明し、動作確認済みのコンパイラと評価ボードを示します。HHIDのソフトウェア構成はHIDクラスドライバ、マウス、キーボードデバイスドライバで構成されます。ユーザアプリケーションはUSBデバイスとの通信やLCD表示、RSKのスイッチによるサスペンド・レジューム操作を管理します。
アプリケーションノート PDF 1.83 MB English
AI生成コンテンツ: USB-BASIC-F/Wは、Renesas USB MCUのUSB通信開発を簡素化するため、ハードウェア制御やデータ転送のサンプルソースコードを提供します。USB 2.0のフルスピードおよびロースピードデバイスに対応し、ホストおよびペリフェラル機能を実現します。接続やサスペンドなどのハードウェアイベント用APIや、制御、バルク、割り込み転送のAPIを備えています。ユーザ独自のクラスドライバ登録方法やサンプルアプリケーションも含まれます。タスク処理とコールバック機構により並列処理が可能です。
アプリケーションノート PDF 1.60 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRenesas USB MCUおよびUSB Peripheral Communications Device Class Driver(PCDC)に関する主要な用語と略語を定義しています。ユーザ作成のクラスドライバをUSB-BASIC-F/Wに登録する手順を説明し、動作確認済みのコンパイラや評価ボードを列挙しています。また、ソフトウェアのモジュール構成を示し、ユーザアプリケーション、PCDC、USBペリフェラル制御ドライバ、ハードウェアインターフェースの役割を解説し、タスク単位での動作とUSB通信を強調しています。
アプリケーションノート PDF 1.14 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサスUSB MCUのUSB周辺機器用マスストレージクラスドライバ(PMSC)について、用語解説、動作確認済み環境、ソフトウェア構成を説明しています。PMSCDとPMSDDの二層構造や、BOTプロトコル通信、ストレージコマンド処理、メディアアクセスの役割を示します。タスク管理や対応コンパイラ、評価ボードも記載されています。
アプリケーションノート PDF 1.84 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はUSBペリフェラルヒューマンインタフェースデバイス(PHID)クラスドライバに関する用語と略語を定義し、ユーザ作成のクラスドライバをUSB-BASIC-FWに登録する方法を説明しています。動作確認済みのコンパイラや評価ボードを示し、PHIDのソフトウェア構成としてHIDクラスドライバやマウス・キーボードのデバイスドライバを紹介しています。モジュール構成図と機能説明により、ユーザアプリケーション、ハードウェアドライバ、USBペリフェラル制御ドライバの連携を詳細に解説しています。
マニュアル-開発ツール PDF 352 KB
マニュアル-開発ツール PDF 767 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 4.65 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.31 MB English
アプリケーションノート PDF 316 KB
AI生成コンテンツ: The document guides users on opening and using sample code for the RL78/L1C Renesas Starter Kit within CubeSuite+. It details navigating to the project file, opening source files grouped by type, and managing projects in the Project Tree. The sample code demonstrates peripheral initialization and includes files generated by Applilet4. The Flash Data Library is provided for non-production use, with links for updates. An example project illustrates ADC operation with instructions for compiling, running, and observing ADC readings on an LCD panel.
クイックスタートガイド PDF 155 KB English
アプリケーションノート PDF 323 KB
AI生成コンテンツ: The document guides integrating the RL78/L1C Renesas Starter Kit sample code with the e2 studio IDE using GNU toolchains, specifically KPIT GNU 11.0x or later and GNURL78 v13.02-ELF. It details selecting the appropriate toolchains, registering them, and confirms successful integration. It also instructs navigating the e2 studio welcome screen to access the workbench and importing projects via the project explorer.
マニュアル-開発ツール PDF 116 KB
回路図 PDF 56 KB
20件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 580.20 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1,002.62 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP English
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.71 MB English Compiler: NC30WA IDE: HEW
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.60 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.73 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.38 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.47 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.06 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.16 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.26 MB IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.39 MB IDE: e2 studio
9件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger supplied
R0K50110PS900BEActive在庫あり1u | $223.53Renesas Starter Kit for RL78/L1C (Kit with CubeSuite+)None
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.