メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

説明

This is the evaluation kit for the RC32012A FemtoClock Jitter Attenuator and Clock Generator. The RC32012A provides two independent timing channels that can be configured as Digital PLLs (DPLLs) or as Digitally Controlled Oscillators (DCOs) and with up to four independent frequency domains that are each either locked to the external reference input or locked to free-run crystal or oscillator. The DPLL channels meet synchronous Ethernet and wireless radio clocking requirements and they can be used for jitter attenuation and frequency translation. The DCOs they can be programmed to synthesize the desired frequency and can be steered by external software with resolution of  1.11E-16. The DPLLs can lock to virtually any frequency from 0.5Hz to 1GHz and the DPLLs and DCOs can generate virtually any frequency from 0.5Hz to 1GHz with typical jitter below 120fs RMS from 12kHz to 20MHz in jitter attenuator mode and below 100fs RMS from 12kHz to 20MHz in clock generator mode.

特長

  • 2 differential clock inputs
  • 12 differential outputs
  • 2 serial port channels
  • On-board EEPROM
  • On-board miniOCXO
  • 16 GPIO controls
  • Selectable voltage controls

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RC32012A-EVKActiveIn Stock1u | $750AvailableNoEAR998473.30.1180

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。