メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Promotional Board for R8C/M12Aは、R8C/M12Aマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ボードです。

CPUボードに搭載されたE8a回路によって統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。

製品構成

  • CPUボード(E8a回路搭載)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • USBケーブル

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

特長

  • CPUボード寸法は、52mm x 52mmです。
  • [マイコン] R5F2M122ANSP
  • [入力クロック] メイン: 20MHz
  • [ポテンショメータ] 単回転タイプ, 10kΩ
  • [LED] 電源用:(緑) x 1 / ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 1
  • [スイッチ] リセットスイッチ x 1 / ユーザスイッチ x 1
  • [ディップスイッチ] 4極 x 1
  • [マイコンピンヘッダ] 2.54mmピッチ, 12ピン x 2
    * マイコンピンヘッダは、製品に付属していません。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 68 KB
AI生成コンテンツ: The sample code demonstrates peripheral initialization and power control on the R8C/M12A Renesas Promotion Board. It includes a main C source file that reads and writes ADC values to data flash, controlling LED flash rates via a potentiometer. The code cycles through power modes—standard, wait, and stop—showing corresponding power consumption levels. Users can measure current by modifying the board setup and must avoid debug mode for accurate readings. The code also features single ADC conversion triggered by software.
1件

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 214 KB
1件
型名状態在庫Sampleable
R0K502M12S000BEObsolete在庫切れN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。