メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for R8C/25は、R8C/25マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。Renesas Starter Kit for R8C/25は、E8aエミュレータまたはRS232シリアル(RS232シリアル用のコネクタとケーブルは付属していません。 )を経由してホストPCと接続します。Renesas Starter Kit for R8C/25の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール( 着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト( 着脱可)
  • E8a エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ :M3T-NC30WA 無償評価版
    - デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ :Flash Development Toolkit 無償評価版

Notes
無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)>>

アプリケーション

  • OA機器
  • オーディオシステム
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 658 KB English
アプリケーションノート PDF 62 KB
AI生成コンテンツ: Renesas Starter Kits (RSK) provide complete development systems including evaluation boards, On Chip Debuggers, and peripheral sample code as Hi-performance Embedded Workshop (HEW) workspaces. Users copy the workspace to their PC, open it via HEW, and select specific sample projects containing source files for peripherals. Each project includes a main C source file with detailed comments explaining functionality, such as ADC single operation mode. The sample code aids peripheral initialization and debugging. Support and inquiries are available via the Renesas website.
マニュアル-開発ツール PDF 496 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 701 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 89 KB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 144.00 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 620.31 MB
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 49.42 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 43.68 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 309.48 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 15.83 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 11.48 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 7.40 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 18.11 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 16.37 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 100.46 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 23 KB English
13件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 622 KB English IDE: HEW
1件
型名状態在庫Sampleable
R0K521256S001BEObsolete在庫切れN/A

リソース