メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

USB-シリアル通信変換機能を簡単にご利用いただける極小デモボードです。

製品仕様

項目仕様
搭載マイコンR5F213MCKNNP(R8C/3MKグループ)
Flash ROM:128KB/Data ROM:4KB/RAM:10KB
USBUSB2.0準拠フルスピード対応ファンクション機能
ユーザーI/FUSBminiBレセプタクル搭載
シリアル通信機能(UART/I2C/SSU)端子
LED 1ヶ (ファームウェア動作確認用)
動作電源電圧及び供給源電源供給源:VBUS(USB ホストからの電源)
電源電圧: 3.3V (基板上レギュレータ)
付属品ライトアングルヘッダーピン (8Pin)
外形寸法34mm x 12mm(突起物含まず)
サポートOSWindows Vista、Windows7(32bit、64bit)、Windows8(32bit、64bit)

注意事項

  • 本デモボードはVBUSからの電源供給にのみ対応しています。外部シリアル通信機器からの電源供給は行わないで下さい。
  • 本デモボードの電源電圧は3.3Vです。5V対応はしておりません。
  • 本デモボード基板裏面にも端子が露出しています。導電性のあるものの上に置かないで下さい。

特長

  • USB-UART通信変換機能ファームウェアを内蔵。すぐにUART機器との通信に使用可能
  • USB経由のファームウェアアップデート機能を内蔵。簡単にファームウェアのアップデートが可能
  • 多機能版ファームウェアを無償配布。USB-I2C及びUSB-SSU通信変換機能も使用可能
  • 本デモボードはVBUS(USB Hostからの電源)で動作。 AC電源不要

アプリケーション

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 2.09 MB English
ツールニュース-リリース PDF 886 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 2.94 MB English
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
R0K5R8C3MDU30BRObsolete在庫切れN/ANoNoNo

リソース