概要
USB-シリアル通信変換機能を簡単にご利用いただける極小デモボードです。
製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 搭載マイコン | R5F213MCKNNP(R8C/3MKグループ) Flash ROM:128KB/Data ROM:4KB/RAM:10KB |
| USB | USB2.0準拠フルスピード対応ファンクション機能 |
| ユーザーI/F | USBminiBレセプタクル搭載 |
| シリアル通信機能(UART/I2C/SSU)端子 | |
| LED 1ヶ (ファームウェア動作確認用) | |
| 動作電源電圧及び供給源 | 電源供給源:VBUS(USB ホストからの電源) |
| 電源電圧: 3.3V (基板上レギュレータ) | |
| 付属品 | ライトアングルヘッダーピン (8Pin) |
| 外形寸法 | 34mm x 12mm(突起物含まず) |
| サポートOS | Windows Vista、Windows7(32bit、64bit)、Windows8(32bit、64bit) |
注意事項
- 本デモボードはVBUSからの電源供給にのみ対応しています。外部シリアル通信機器からの電源供給は行わないで下さい。
- 本デモボードの電源電圧は3.3Vです。5V対応はしておりません。
- 本デモボード基板裏面にも端子が露出しています。導電性のあるものの上に置かないで下さい。
特長
- USB-UART通信変換機能ファームウェアを内蔵。すぐにUART機器との通信に使用可能
- USB経由のファームウェアアップデート機能を内蔵。簡単にファームウェアのアップデートが可能
- 多機能版ファームウェアを無償配布。USB-I2C及びUSB-SSU通信変換機能も使用可能
- 本デモボードはVBUS(USB Hostからの電源)で動作。 AC電源不要
サンプル&ご購入
R0K5R8C3MDU30BR
廃止品| Pb (Lead) Free: | No |
| RoHS Compliant: | No |
| China RoHS Compliant: | No |