概要
説明
R0K572670C000BRはSH7267(SH2A-FPUコア、144MHz動作、176ピン)を搭載したCPUボードです。
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU |
|
| 外付けメモリ |
|
| 各種コネクタ |
|
| LED |
|
| スイッチ |
|
| 外形寸法 |
|
| 付属品 |
※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
|
注意事項
- この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。 本CPUボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。
- 5V電源(1.5A以上)
- SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
- E10A-USBエミュレータ
特長
- ブートメモリとしてNORフラッシュメモリ、NANDフラッシュメモリ、シリアルフラッシュメモリのいずれかを選択することが可能です。
- SH7267のUSB機能評価用として、シリーズAレセプタクルを標準搭載していますのでUSBホストアプリケーションの先行開発および評価が可能です。(注1)
- SH7267のデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子すべてを拡張コネクタ(スルーホール)に接続しているため、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価が可能です。また拡張コネクタに接続することが可能なオーディオ用オプションボード(M3A-HS64G01)と、グラフィック表示用オプションボード(M3A-HS64G02)をご用意しています。(注2)
- SH7267用のアプリケーションノートに付属しているサンプルソフトをそのまま動作させることができます。SH7266, SH7267 グループのアプリケーションノートはこちらに掲載しています。また、SH7267と同シリーズであるSH7264用のアプリケーションノートに付属しているサンプルソフトも流用できます。
- ルネサス製E10A-USBエミュレータ(注3)と接続できるH-UDI用コネクタ(36ピン/14ピン)を基板に実装しています。
(注1)USBファンクションとして使用する場合は、市販のAレセプタクル-Bレセプタクル変換コネクタを準備していただくか、標準実装のAレセプタクルを取り外してmini-Bコネクタを実装してください。
(注2)R0K572670C000BRとの組み合わせでは一部使用できない機能があります。
(注3)別売りです。
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Pb (Lead) Free | RoHS Compliant | China RoHS Compliant |
|---|---|---|---|---|---|
| R0K572670C000BR | Obsolete | 在庫切れ | No | No | No |