メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Renesas Starter Kit for H8S/2456R is intended as a user-friendly introductory and evaluation tool for the H8S/2456R microcontroller. The board also provides a useful platform for evaluating the Renesas suite of development tools for coding and debugging, using High-performance Embedded Workshop as well as programming the device using E10A emulator. The Renesas Starter Kit for H8S/2456R may be connected to the host PC using a simple RS232 serial connection or via the included USB E10A on chip debugging interface.

The purpose of the board is to enable the user to evaluate the capabilities of the device and its peripherals by giving the user a simple platform on which code can be run only minutes from opening box. It can also prove an invaluable tool in development by providing a useful test platform for code already debugged using one of our more powerful emulation tools.

Configuration

  • CPU Board
  • Detachable LCD Display Module
  • Detachable AD Adjustment Shaft
  • E10A-USB for Starter Kit (a special emulator for only Renesas Starter Kit products.)
  • Connection Cable (USB Cable, User Interface Cable)
  • Multi-region 5 V power supply
  • Quick Start Guide

CD-ROM

  • Documents: User Manual, Tutorial, and more
  • IDE: High-performance Embedded Workshop
  • C/C++ Compiler: C/C++ Compiler Package for H8SX, H8S, H8 Families Evaluation Version
  • Debugger: E10A-USB Emulator Debugger
  • Flash Memory Programmer: Flash Development Toolkit Evaluation Version

Notes

Evaluation versions differ from their full-versions in functionality and performance. Technical support services are NOT available.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 736 KB
マニュアル-開発ツール PDF 188 KB
マニュアル-開発ツール PDF 193 KB
マニュアル-開発ツール PDF 449 KB
マニュアル-開発ツール PDF 336 KB
アプリケーションノート PDF 433 KB English , 简体中文
AI生成コンテンツ: 本資料は、M16C/64グループのマイコンでタイマAが不足した場合に、タイマBとDMACを使用してタイマパルス出力を行う方法を説明しています。16MHzのクロックやDMA転送設定などの仕様を示し、タイマBが1ms周期でDMA転送をトリガーし出力ポートのレベルを変更する動作を解説しています。また、タイマBの内部カウントソースの設定手順も示しています。
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 322.61 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 97.60 MB English
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.43 MB
1件