概要
説明
QCIOT-HS4001POCZボードは、カスタムシステム設計において、HS4001 高性能相対湿度・温度センサの迅速なプロトタイピングを可能にします。 このボードには、オンボードセンサ用に標準のPmod™タイプ6A(拡張I2C)接続が用意されており、適合するコネクタを持つ任意のMCU評価キットにプラグインすることができます。
QCIOT-HS4001POCZは、ボードの両側にPmod™コネクタを備えており、複数のセンサを同じMCU Pmod™コネクタに接続して、デイジーチェーンで追加のタイプ6/6Aボードを接続することが可能です。e2 studioのソフトウェアサポートにより、センサとMCUを接続するためのコードを生成し、開発時間を大幅に短縮します。 QCIOT-HS4001POCZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのクイックコネクトIoTで、IoTシステムを迅速に構築可能です。
特長
- • 相対湿度センサHS4001搭載:
- RH 精度:±1.5%RH
- ±0.2℃、標準値(-10~+80℃)
- 超低消費電流:平均0.3μA(8ビット分解能、電源電圧3.3V時)
- 標準化されたタイプ6A Pmod™コネクタでI2C拡張インタフェースをサポート
- デュアルコネクタはデイジーチェーン接続ため、信号のパススルーが可能
- e2 studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコードを生成し、開発時間を最小限に抑える
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
||
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable |
|---|---|---|---|
| QCIOT-HS4001POCZ | Obsolete | 在庫切れ | N/A |