概要
説明
オンチップデバッギングエミュレータMINICUBE2(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
特長
- 78K0S/KB1+(μPD78F9234MC)搭載
- LED2個,SW1個を搭載しており簡単なテストが可能
- メイン・クロック8MHzで高速動作可能(4.0V〜5.5V供給時)
- ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミング,オンチップ・デバッグに両対応 (X1,X2,INTP3,RESET端子使用)
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- QB-78K0SKX1MINI接続用端子を搭載
- 鉛(Pb)フリー対応品
アプリケーション
- オーディオシステム
- カメラ
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Pb (Lead) Free | RoHS Compliant | China RoHS Compliant |
|---|---|---|---|---|---|
| QB-78K0SKB1-TB | Obsolete | 在庫切れ | No | No | No |