メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

オンチップデバッギングエミュレータE1(保守製品)またはMINICUBE2(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

オプション製品(E1エミュレータとの接続)
CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェース ケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、QB-F14T16-01 ユーザーズマニュアル(E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ) / QB-F14T16-01 User's Manual (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF) をご参照ください。

特長

  • 78K0/LF3(μPD78F0485GK)搭載
  • メイン・クロック8MHzで動作可能(2.7V〜5.5V供給時)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング(TxD6, RxD6端子使用),オンチップ・デバッグ(OCD0A, OCD0B端子使用)に両対応
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 370 KB
1件
型名状態在庫Pb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
QB-78K0LF3-TBObsolete在庫切れNoNoNo