メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

オンチップデバッギングエミュレータE1(保守製品)またはMINICUBE2(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

オプション製品(E1エミュレータとの接続)
CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェース ケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、QB-F14T16-01 ユーザーズマニュアル(E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ) / QB-F14T16-01 User's Manual (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF) をご参照ください。

特長

  • 78K0/KF2(μPD78F0547DGC)搭載 (フラッシュメモリ:128KB,高速RAM:1KB,拡張RAM:6KBを内蔵)
  • システム・クロック20MHz(発振子を搭載)で高速動作可能(4.0V〜5.5V供給時)
  • 最大で71本のI/Oポートを装備
  • プログラミング,オンチップ・デバッグ(OCD1A,OCD1B端子使用)に両対応
  • LED2個,SW1個を搭載しており簡単なテストが可能
  • ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

  • パワーウィンドウ
  • カーオーディオ
  • AVシステム
  • オーディオシステム
  • エアコン
  • 自動販売機
  • FA機器
  • 掃除機
  • ビル管理システム
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 314 KB
1件
型名状態在庫Pb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
QB-78K0KF2-TBObsolete在庫切れNoNoNo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。