メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The P9243-GB-EVK Evaluation Board demonstrates the features of the P9243-GB 15W Wireless Power Transmitter (TX) with a fixed frequency. It is intended to evaluate the functionality and performance of the P9243-GB when combined with a Qi power receiver in a wireless charging system. The P9243-GB-EVK offers the flexibility to select parameters, such as Q-factor threshold, LED pattern, power loss FOD threshold, and external temperature sensing function. The printed circuit board (PCB) has four layers, and can be used with the user’s WPC-1.2.4 compliant receiver.

The high-efficiency, turnkey reference design is supported by comprehensive digital resources to significantly expedite the design-in effort and enable rapid prototyping.

The kit contents are P9243-GB evaluation board and Power Adaptor. WPD-USB-DONGLE is not included in the P9243-GB-EVK evaluation kit, and must be ordered separately.

特長

  • Power transfer up to 15W at receiver side
  • Wide input voltage range: 5V to 19V 
  • WPC-1.2.4 compatible, MP-A11 coil configuration
  • Supports system parameters configuration using GUI
  • Integrated drivers for external power MOSFETs 
  • Embedded 32-bit ARM® Cortex®-M0 processor (trademark of ARM, Ltd.)
  • Simultaneous voltage and current demodulation scheme for WPC communication 
  • Supports accurate 127.7kHz frequency operation 
  • Feedback control for external input step-down regulator 
  • Dedicated remote temperature sensing 
  • User-programmable power transfer LED indicators 
  • User-programmable foreign objects detection (FOD)
  • WPC EPP-based Q-factor detection 
  • Active-LOW enable pin for electrical on/off
  • Over-current and over-temperature protection
  • Supports I2C interface
  • Four-layer PCB assembled with test points and coil fixture
  • -40°C to +85°C ambient operating temperature range

アプリケーション

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 3.85 MB
エンジニアリング XLSX 321 KB
エンジニアリング ZIP 712 KB
PCB設計ファイル BRD 1.88 MB
PCB設計ファイル PDF 580 KB
回路図 DSN 619 KB
回路図 PDF 1.15 MB
7件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 31.17 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード HEX 54 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1.99 MB
3件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
P9243-GB-EVKObsoleteOut of StockN/ANo
WPD-USB-DONGLEObsoleteOut of StockN/ANo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。