メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The P9180A-EVAL is an evaluation board for the P9180A and the P9148 distributed power units (DPUs). The board provides all necessary connections to evaluate the device features and performance.
 
The board can be connected to the included USB‑BRIDGE adapter to program the PMIC's internal configuration memory and access the device’s I2C interface through the graphical user interface (GUI). A second connector provides access to the device’s serial voltage identification (SVID) interface for evaluation.

特長

  • Evaluation board including the P9180A PMIC and the P9147 or P9148 digital power units (DPUs)
  • Two options supporting both available P9180A packages
  • Fully assembled board with test points, standoffs, and status LEDs
  • USB to I2C dongle interface for GUI‑based PC connectivity
  • Optional software tool for monitoring operation and programming
  • Fully assembled multilayer PCB

使用製品

サンプル&ご購入

Evaluation Board for P9180A - flat

P9180A-00NHG-EVAL

アクティブ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。