メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

M66291GP(USB ASSP)ユーティリティボードです。

概略仕様

  • 基板サイズ:70mm × 70mm
  • 電源:CoreVcc, IOVccの電源電圧を別々に設定可能
  • 発振周波数:f(XIN) = 12MHz
  • 拡張MCU、DMAインタフェース用 20ピンコネクタ:2個
  • D+、D-、Vbus、TrON波形観測用テストピン
  • MCUとのデータバス幅を16bit,8bitに切替えが可能
  • M3A-0033との組合せによりM66291GPのフル機能検証が可能

上記製品は在庫限りの販売となります。 購入を希望される場合は、ルネサスエレクトロニクスの特約店・販売会社にご依頼ください。

特長

  • コネクタを介して、ユーザシステム上での評価が可能
  • テストピンより、USB信号(D+、D-)の波形観測が可能
  • USB信号(D+、D-)のESD対策部品用パッドを用意しており、部品評価が可能
  • セラミック発振子用パッドを用意しており、ユーザシステムに合わせて、水晶発振子/セラミック共振子の選択が可能(出荷時は、水晶発振子を搭載)
  • 中継基板(M3A-ZA53)を使用することで、SuperH Solution Engine®との組み合わせでも評価可能です。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 620 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.14 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 597 KB English
3件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) Free
M3A-0032Obsolete在庫切れN/ANo

ナレッジベース

  1. FAQ 104880 : 簡単にUSBデバックができる評価ボードはありますか?

    ... ばUSB周辺回路を意識せずにUSB ASSPの評価が可能となります。 M3A-0032 R0K866597D020BR (R0K866597D020BR ...