メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

M66291GP(USB ASSP)ユーティリティボードです。

概略仕様

  • 基板サイズ:70mm × 70mm
  • 電源:CoreVcc, IOVccの電源電圧を別々に設定可能
  • 発振周波数:f(XIN) = 12MHz
  • 拡張MCU、DMAインタフェース用 20ピンコネクタ:2個
  • D+、D-、Vbus、TrON波形観測用テストピン
  • MCUとのデータバス幅を16bit,8bitに切替えが可能
  • M3A-0033との組合せによりM66291GPのフル機能検証が可能

上記製品は在庫限りの販売となります。 購入を希望される場合は、ルネサスエレクトロニクスの特約店・販売会社にご依頼ください。

特長

  • コネクタを介して、ユーザシステム上での評価が可能
  • テストピンより、USB信号(D+、D-)の波形観測が可能
  • USB信号(D+、D-)のESD対策部品用パッドを用意しており、部品評価が可能
  • セラミック発振子用パッドを用意しており、ユーザシステムに合わせて、水晶発振子/セラミック共振子の選択が可能(出荷時は、水晶発振子を搭載)
  • 中継基板(M3A-ZA53)を使用することで、SuperH Solution Engine®との組み合わせでも評価可能です。

使用製品

サンプル&ご購入

M3A-0032

M3A-0032

廃止品
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。