メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The M3016 evaluation kit contains the 16Mbit MRAM and enables users to develop interactive hardware solutions using the popular Arduino type board. The plug-n-play kit features an Arduino host board and terminal emulator software that communicates with the PC computer USB interface. Test programs provided allow users to quickly evaluate the functionality of the MRAM device.

特長

  • Arduino UNO type host board
  • MRAM evaluation board with SPI interface to Arduino host board compatible headers
  • USB 2.0 cable type A/B

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 184 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.42 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)RoHS CompliantChina RoHS Compliant
M3016-EVKObsoleteOut of StockAvailableNo3A001.a.2.c8473.30.1180NoNo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。